EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)方块型EMIFIL®

BNX 系列

高电流可以实现一个产品在宽频带中噪声抑制。SMD型的超高性能的噪声滤波器。它适合于直流电源线的噪音抑制。可以用在通讯设备和FA设备。

方块型EMIFIL®
插入损耗特性 Insertion Loss Characteristics

宽频率范围内高插入损耗

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 类型和外观 额定电压 (Vdc) 额定电流 (Adc) 插入损耗 (dB)
BNX002-11
标准型 BNX Standard Type W12 x D11 x
 H12.5 / H13
50 10 40dB以上
1MHz to 1GHz
BNX003-11
高额定电压
150 10 40dB以上
5MHz to 1GHz
BNX005-11
高额定电压
50 15 40dB以上
1MHz to 1GHz
BNX012-01
薄型 BMX Lower Profile W12 x D11 x H8
50 15 40dB以上
1MHz to 1GHz
BNX012H01
汽车
50 15 40dB以上
1MHz to 1GHz
BNX016-01 25 15 40dB以上
100kHz to 1GHz
BNX022-01
SMD型 BNX SMD Type L12.1 x W9.1 x
T3.1 /T3.5
50 20 35dB以上
1MHz to 1GHz
BNX023-01 100 20 35dB以上
1MHz to 1GHz
BNX024H01
汽车
50 20 35dB以上
100kHz to 1GHz
BNX025H01
汽车
25 20 35dB以上
50kHz to 1GHz
BNX026H01
汽车
50 20 35dB以上
50kHz to 1GHz
BNX027H01
汽车
16 20 35dB以上
40kHz to 1GHz
BNX028-01 16 20 35dB以上
30kHz to 1GHz
BNX029-01 6.3 20 35dB以上
15kHz to 1GHz

PDF产品目录

可以下载方块型EMIFIL®相关的PDF目录。