EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策)片状EMIFIL®
(3端子低ESL片状多层陶瓷电容器/LC复合型・用途特定型EMI滤波器)

NF□ 系列

三端子电容器是在开发静噪用途后,制成3端子低ESL片状多层陶瓷电容器。内部与贯通的电容器相似,接地阻抗十分小。
基于此类结构,可以有效的去除几百MHz高频带的噪声

片状EMIFIL®

型号的查看方法

Chip EMIFIL®
Chip EMIFIL®
Chip EMIFIL®

3端子低ESL片状多层陶瓷电容器NFM系列产品阵容

Chip EMIFIL®

使用方法

Chip EMIFIL®

片状EMIFIL®的噪声对策事例

NFM/NFW的静噪效果实例

NFM/NFW系列噪声对策的介绍

  • 因为片状三端子电容器NFM系列,导致了多层陶瓷电容器数量的削减。
  • LC型EMI滤波器NFW系列,可以在维持高速信号波形的同时,解决噪声问题。

Chip EMIFIL®

片状EMIFIL®的基础

从“片状EMIFIL®是什么”到“产品的有效使用方法”,我们将解说关于片状铁氧体磁珠的所有问题。

PDF产品目录

可以下载片状EMIFIL®相关的PDF目录。