请输入产品型号或部分型号。
晶体滤波器(MCF)是允许特定波段通过的带通滤波器。晶体的高Q值使其具有急峻的通过特性。晶体滤波器大多使用于无线业务领域。
在文本框内输入产品型号,点击搜索按钮即可进行搜索。
・可以使用的通配符包括星号(*)和问号(?)。使用星号(*)时,可用星号(*)代替要搜索的产品型号的未知字符串,将任意的字符串作为条件进行搜索。使用问号(?)时,可将任意的字符数作为条件进行搜索。
・例:LQP*TN0N4B0?
20 to 150 MHz 7.0 × 5.0 × 1.25mm 7.0 × 5.0 × 1.50mm
介绍晶体谐振器在使用过程中的注意事项及特点。
晶体滤波器的基础知识
发送您的查询