1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW21SN670SQ2#

DLW21SN670SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW21SN670SQ2B DLW21SN670SQ2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 2012
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.2mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.2mm
厚度公差 ±0.2mm
共模阻抗(at 100MHz) 67Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
额定电流 400mA
额定电流降低 No
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 0.25Ω
直流电阻 0.25Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.011g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. DLW21S series realizes small size and low profile.
   2.0x1.2x1.2mm
2. High common mode impedance at high frequency effects
   excellent noise suppression performance.
3. Various common mode impedance items of 67 to 920 ohm
   can be used, considering noise level and signal frequency.
4. DLW21S series enables noise suppression for differential
   signal line without distortion in high speed signal
   transmission due to its high coupling.   
5. Small dimension enables higher density packaging.

Applications
1. USB lines of PC, Peripheral equipment
2. LVDS lines of Note-PCs, LCDs
3. USB lines of Small digital AV equipment such as
   digital cameras



Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 2000

下载本页的PDF