1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW5BSM191SQ2#

DLW5BSM191SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW5BSM191SQ2B DLW5BSM191SQ2K DLW5BSM191SQ2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 5050
长度 5.0mm
长度公差 ±0.3mm
宽度 5.0mm
宽度公差 ±0.3mm
厚度 4.5mm
厚度公差 max.
共模阻抗(at 100MHz) 190Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
共模阻抗(at 10MHz) 19Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 min.
额定电流 5A
额定电流降低 Yes (Over 75℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 0.02Ω
直流电阻 0.02Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.3g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

DLW5AH/5BS series is a high performance wound type
chip common mode choke coil. 

Features
1. High impedance (max. of 4000ohm at 100MHz: DLW5AH)
    enables great noise suppression.
2. Large rated current (max. of 5A) is suitable for
    power line use.
3. DLW5AH/BS series does not damage high speed signal
    due to high coupling common mode choke coil
    structure.
4. Automatic mounting can be applied.

Applications
1. DC power lines in AC adapters of Portable equipment
2. DC power lines of DC-DC converters, battery chargers

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 1500
L 180mm压纹带 400

下载本页的PDF