1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器LC复合滤波器NFA21SL307X1A48#

NFA21SL307X1A48#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFA21SL307X1A48B NFA21SL307X1A48L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.1mm
宽度 1.25mm
宽度公差 ±0.1mm
厚度 0.85mm
厚度公差 ±0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.012g
电路数目 4
额定电流 100mA
额定电压 10Vdc
耐电压 30Vdc
绝缘电阻(min.) 1000MΩ
插入损耗 2dB to 7dB(at Cut-off Frequency),7dB min.(at 500MHz),20dB min.(at 800MHz),25dB min.(at 1000MHz)
标称截止频率 300MHz
尺寸代码(单位为mm) 2012

Murata Icon X 特点

1. Steep insertion loss characteristics
2. Suitable for noise suppression in 800MHz or
    higher frequency
3. Size: 2.0x1.25mm
4. 4 circuits in one package

Applications
Noise suppression for LCD line

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 4000

下载本页的PDF