1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器LC复合滤波器NFE31PT152Z1E9#

NFE31PT152Z1E9#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFE31PT152Z1E9B NFE31PT152Z1E9K NFE31PT152Z1E9L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.35mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.15mm
厚度 1.6mm
厚度公差 ±0.15mm
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.034g
电路数目 1
额定电流 6A
额定电压 25Vdc
耐电压 62.5Vdc
绝缘电阻(min.) 1000MΩ
静电容量 1500pF
静电容量公差 50/-20%
尺寸代码(单位为mm) 3216

Murata Icon X 特点

The chip "EMIFIL" NFE31PT is a small size T-type
circuit EMI suppression filter.

Features
1. Its large rated current of 6A and low voltage drop
   due to small DC resistance are suitable for DC
   power line use.
2. The feedthrough capacitor realizes excellent high
   frequency characteristics.
3. The structure incorporates built-in ferrite beads
   which minimize resonance with surrounding circuits.
4. 22 to 2,200pF lineups can be used in signal lines.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
K 330mm压纹带 8000
L 180mm压纹带 2000

下载本页的PDF