1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLM15HB121SH1#

BLM15HB121SH1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLM15HB121SH1B BLM15HB121SH1D BLM15HB121SH1J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 1.0mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.5mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.5mm
厚度公差 ±0.05mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.001g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 300mA
额定电流(at 125℃) 300mA
直流电阻(max) 0.7Ω
阻抗(at 100MHz) 120Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
阻抗(at 1GHz) 500Ω
阻抗(at 1GHz)公差 ±40%
尺寸代码(单位为mm) 1005

Murata Icon X 特点

1. Small size: 1.0x0.5mm
2. Suitable for noise suppression in 1GHz or
    higher frequency.
3. No Lead production using Ni+Sn plating in termination.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 10000
J 330mm纸带 50000

下载本页的PDF