1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLM15HD102SN1#

BLM15HD102SN1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLM15HD102SN1B BLM15HD102SN1D BLM15HD102SN1J

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 1.0mm
长度公差 ±0.05mm
宽度 0.5mm
宽度公差 ±0.05mm
厚度 0.5mm
厚度公差 ±0.05mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.001g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 250mA
额定电流(at 125℃) 250mA
直流电阻(max) 1.25Ω
阻抗(at 100MHz) 1000Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
阻抗(at 1GHz) 2000Ω
阻抗(at 1GHz)公差 ±40%
尺寸代码(单位为mm) 1005

Murata Icon X 特点

Excellent high frequency impedance characteristics
with 0402 (EIA) size.

Features (BLM15HG/HD/EG Series)
1. Small size: 1.0x0.5mm (0402)
2. Suitable for noise suppression in 1GHz or higher
    frequency
3. Low DC Resistance/Large Rated Current (BLM15E)
4. No Lead production using Ni+Sn plating in
    termination

Applications
1. EMI suppression for Note PC and DSC
2. Noise suppression for data line in mobile phone
3. Prevention of erroneous operation caused by local
    oscillation signal in mobile phone
4. Optical pickup modules

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
D 180mm纸带 10000
J 330mm纸带 50000

下载本页的PDF