1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLM21HE601SN1#

BLM21HE601SN1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLM21HE601SN1B BLM21HE601SN1K BLM21HE601SN1L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.25mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.25mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.0098g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 2300mA
额定电流(at 125℃) 1500mA
直流电阻(max) 0.055Ω
阻抗(at 100MHz) 600Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
阻抗(at 1GHz) 450Ω
阻抗(at 1GHz)公差 ±40%
尺寸代码(单位为mm) 2012

Murata Icon X 特点

1. Applying some improvement to BLM18H series, it realizes
    high impedance characteristics at several tens of MHz to
    several GHz and is suitable for wideband noise removal.
2. Low DC Resistance and a large Rated Current are suitable
    for noise suppression of the driver circuit.
3. The magnetic shielded structure minimizes crosstalk.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
K 330mm压纹带 10000
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF