1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器BLM31KN471SH1#

BLM31KN471SH1#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
BLM31KN471SH1B BLM31KN471SH1K BLM31KN471SH1L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备]

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.6mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.6mm
厚度公差 ±0.2mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.041g
电路数目 1
额定电流(at 85℃) 4A
额定电流(at 125℃) 2.7A
直流电阻(max) 0.02Ω
阻抗(at 100MHz) 470Ω
阻抗(at 100MHz)公差 ±25%
尺寸代码(单位为mm) 3216

Murata Icon X 特点

1.The chip ferrite beads BLM series is designed to
  function nearly as a resistor at noise frequencies,
  which greatly reduces the possibility of resonance and
  leaves signal wave forms undistorted.
  BLM series is effective in circuits without stable
  ground lines because BLM series does not need a
  connection to ground.
2.The nickel barrier structure of the external
  electrodes provides excellent solder heat resistance.
3.BLM31KN series can be used in high current circuits
  due to its low DC resistance. It can match power lines
  to a maximum of 6A DC.
  Extended the spec of  former BLM31PG/41PG series.
  Got larger rated current at same impedance value of
  BLM31PG/41PG series.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
K 330mm压纹带 8000
L 180mm压纹带 2500

下载本页的PDF