Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 150W
Vin(V) 57.6V to 160V
Vin(V)typ 110V
Vout (V) 24V
Vout (V)typ 24V
线性调整率 (%) -0.2% to 0.2%
负载调整率 (%) -0.3% to 0.3%
隔离电压 (V) 3000V
效率(%) 89%
尺寸 (mm)W 57.9mm
尺寸 (mm)L 55.9mm
尺寸 (mm)T 12.7mm
工作温度(degC) -40℃ to 85℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 6.25A
结构 1/2 Brick
封装 DIP
产品系列 IRH
产品系列特点 150W Fully Regulated, Half-brick in an Encapsulated Package
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

24V, 6.25A, Single Output, Half-brick, 57.6-160V Input Range, Positive Logic, DOSA Pinout, Standard Baseplate, RoHS

下载本页的PDF

详细说明