1. 产品搜索传感器超声波传感器MA300D1-1

MA300D1-1

This item is specialized products in paper double feeding detection.

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 70℃
结构 高频型
中心频率 300kHz
总灵敏度 1.5~4.0Vp-p
方向性 5deg.(Reference Value)
静电容量 1300pF
静电容量公差 ±20%
最大输入电压 50Vp-p Drive wave number:5 cycles, Drive cycle:300Hz

Murata Icon X 特点

1. Short ringing time
2. Wide bandwidth & quick response

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 540