外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 85℃
结构 开放型
中心频率 40kHz
灵敏度 -63dB typ. (0dB=10V/Pa)
方向性 80deg. (typ.)
静电容量 2550pF
静电容量公差 ±20%

Murata Icon X 特点

1. Compact and light weight.
2. High sensitivity and sound pressure.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 盒装 540