Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

门驱动电源供给

外观&形状

Murata Icon X 规格

输出功率 (W)Max 1W
隔离电压 (V) 3000Vac
Continuous Barrier Withstand Voltage(V) 1100V
Isolation capacitance(pF) 2.5pF
Vin(V) 4.5V to 5.5V
Vin(V)typ 5V
Vout (V)typ 12V
线性调整率 (%) -1.2% to 1.2%
负载调整率 (%) 4%
效率(%) 62.5%
尺寸 (mm)W 12.0mm
尺寸 (mm)L 14.5mm
尺寸 (mm)T 4.25mm
工作温度(degC) -40℃ to 105℃
输出数 (#) 1
Iout (A)Max 0.083A
封装 SMD
产品系列 MGN1
产品系列特点 The MGN1 series of DC-DC converters is ideal for powering ‘high side’ and ‘low side’ gate drive circuits for GaN in bridge circuits. A choice of output voltages allows optimum drive levels for best system efficiency. The MGN1 series is characterised for high isolation requirements commonly seen in bridge circuits used in motor drives and inverters, while the MGN1 industrial grade temperature rating and construction gives long service life and reliability.
安规认证 UL62368-1
品牌 Murata Power Solutions

Murata Icon X 特点

12V, 83.3mA, Isolated 1W Single Output 3kVAC, DC-DC Converter, 4.5-5.5V Input.

下载本页的PDF

详细说明