Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -40℃ to 85℃
电源电压范围 3.1V to 3.5V
低输出电压 0.3V
高输出电压 3.0V
消耗电流(标准值) 7μA
消耗电流测量条件 Typ. Vcc3.3V
工作磁场(Hon) Max 4.0mT
工作磁场(Hoff) Min 0.5mT
保管温度范围 -40.0℃ to 125.0℃

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
- 180mm压纹带 3000