1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器铁氧体磁珠/阻抗型滤波器NFZ2HBM4R4SN10#

NFZ2HBM4R4SN10#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
NFZ2HBM4R4SN10B NFZ2HBM4R4SN10L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
长度 2.5mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 2.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.9mm
厚度公差 ±0.1mm
工作温度范围 -55℃ to 125℃
质量(标准值) 0.022g
电路数目 1
额定电流(at 125℃) 1.05A
直流电阻(max) 0.131Ω
直流电阻 0.105Ω±25%
阻抗(at 1MHz) 4.4Ω
阻抗(at 1MHz)公差 ±30%
尺寸代码(单位为mm) 2520

Murata Icon X 特点

1. NFZ2HBM series is designed to suppress radiation noise
   from the LED power line around the frequency range from
   30MHz to 200MHz.
   With high impedance generated in small package,
   this product can suppress noise element connecting
   to noise conduction route in series.
   Moreover, with wide line up corresponding to various
   frequency range, optimum product can be selected
   according to the model or set.

2. The nickel barrier structure of the external electrodes
   provides excellent solder heat resistance.

3. NFZ2HBM series low DC Resistance.Large Current in a small.
   The Rated Current is the maximum 1.2A.

4. Corresponds to 125 ℃ maximum use temperature.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 1000
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF