1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器SFSKA6M00CF00-R3

SFSKA6M00CF00-R3

  • 生产开始日期:2001/9/1
  • 接受订单的最迟期限:2021/9/30
  • 停产日:2022/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 SMD
元件 1
中心频率 6.000MHz
标称值 Yes
3dB频带宽 fn±60kHzmin.
阻带宽范围 600kHz
阻带损耗 25dB[within 0 to fn]
插入损耗 6.0dBmax.
输入/输出阻坑 470Ω
质量 137mg

Murata Icon X 特点

SMD ceramic filter SFSKA_CF is a small and thin SMD filter sealed with a metal cap. Recommended for LCD-TVs, and small and thin tuners.

Features
1. High attenuation outside bandwidth.
2. Small and thin package.
3. Reflow-solderable.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-R3 330mm压纹带 3000