1. 产品搜索滤波器陶瓷滤波器(CERAFIL®)滤波器SFZLA455KS2A-B0

SFZLA455KS2A-B0

  • 生产开始日期:2001/2/1
  • 接受订单的最迟期限:2014/12/31
  • 停产日:2015/3/31

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

工作温度范围 -20℃ to 80℃
形状 引线
元件 2
中心频率 456.0kHz
中心频率公差 ±2kHz
标称值 No
3dB频带宽 5.5kHz±1.0kHz
选择性(+) 18dB[fo+9kHz]
选择性(-) 18dB[fo-9kHz]
阻带损耗 20dBmin.[within 0.1 to 3MHz]
插入损耗 7.0dBmax.(at minimum loss point)
波纹 1.5dBmax.[within 3dBB.W.]
群延迟波纹偏差 20μsec.
输入/输出阻坑 3000Ω
质量 726mg

Murata Icon X 特点

SFZLA series for AM use is one of the most recommendable intermediate filters, having such distinctive features as high selectivity, high stability, and adjustment-free operation. Additionally its easy matching with IC helps create an easy circuit design.

Features
1. Center frequency range between 450 to 470kHz are available standard tolerance of +/-2kHz.
2. For frequency synthesizers, center frequencies of 450, 459 and 468kHz are available standard tolerance of +/-1kHz.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
-B0 散装 200