RFID Products金属产品管理用

即使是金属表面也能实现良好通信环境的RFID标签

请参见以下页面,以获取村田超小型RFID标签的详细信息,包括介绍应用案例的视频,超小型标签的优点以及下载资料等。

On Metal Tag

系列一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
Part number LXTBKZMCMG-010 PDF
Application For metal product management
Appearance 金属产品管理用
RFID standard ISO18000-63 and EPC Global Gen2v2
Frequency UHF band(865-928MHz)
IC Impinj Monza R6P
EPC memory 128bit
User memory 32bit
Size
(L×W×H)
6.0×2.0×2.3mm
Read range* 1.5m
  • *Reference