请输入产品型号或部分型号。
陀螺/加速度组合传感器板 SCH16T-K01-PCB : 3軸 ±300°/s Gyro + 3軸 ±8g 加速度组合
用途 : 惯性测量装置(IMUs),惯性导航与定位,机器控制与引导,动态倾角,机器人控制与无人机
有关传感器的技术信息,请参阅SCH16T系列页面。
请连接到接口板/MEMS Interface Board(另售)上使用。
请从下面申请详细的数据表。
数据表
请遵守Datasheet中的用途和使用条件。
Datasheet的记载内容可能会变更和停止供应,恕不另行通知。所以在设计、量产时,请互换交纳规格书。若同意,请从列表中选择Web购物网,点击同意进入下一步。(转至您希望的购物网)
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。