传感器评估单元

  • NTC热敏电阻
  • 红外线传感器
  • AMR(磁性)传感器
  • 接口板
  • 数字式加速度传感器板
  • 模拟加速度/倾斜传感器板
  • 陀螺/加速度组合传感器板

传感器评估板

这是确认各种传感器的动作和特性的分线板。由传感器及其驱动所需的电路构成,可以连接到现有的微机电路板或单板计算机等上,用作评估板。

NTC热敏电阻 评估板

MTHMR-N-0002A
支持一般电子设备,车载,医疗。用于温度检测,温度控制。

sensor
红外线传感器 评估板

IMX-070
支持一般电子设备,安防设备。用于入侵检测,人体感知。

sensor
AMR(磁性)传感器 评估板

MR-T150
用途:用于验证AMR传感器的动作
在实际使用的环境中进行试验
(使用双面胶等将评估板和磁石固定在产品上,并通过LED的点亮情况确认动作)

MEMS评估单元

这是确认各种MEMS传感器的功能和主要特性的开发工具。可以连接到PC的USB端口,利用GUI软件操作。请将搭载了MEMS传感器的底板(芯片载体PCB或外部扩展板)连接到接口板上使用。