请输入产品型号或部分型号。
SCH16T传感器系列通过冗余设计选项和内置可调双输出通道为资深客户提供更大的灵活性。
SCH16T传感器是具有这种性能和功能水平的少数单封装6DoF组件之一。该传感器在整个温度和测量范围内具有出众的线性度和偏移稳定性,即使在恶劣的环境下也能实现厘米级的机器动力特性和位置传感精度。
SCHA16T可应用于在严苛环境条件下追求高性能表现的应用领域。
代表性应用领域包括 :
传感器板SCH16T-K01-PCB 陀螺仪产品一览
陀螺仪
加速度传感器
Flyer
请从下面申请详细的数据表。
数据表
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。