请输入产品型号或部分型号。
本公司可提供demo演示器进行传感器测评。
例如:
村田的MEMS评估单元是用于确认MEMS传感器的功能及主要特性的产品。将评估板接入PC的USB接口,使用GUI (图形用户界面)软件进行操作
村田的MEMS评估板可对应各类MEMS传感器。使用带芯片的PCB或外部扩充板与 MEMS传感器评估板相连接。
我们准备了数字型加速度传感器和陀螺仪的评测单元作为芯片载体PCB。评估板的硬件可以通过PC的USB端口或是7~15V的外部DC电源供电。
评估板可以方便的做到以下这些
MEMS 评估板 MEMS-EVAL-BOARD
数字式加速度 传感器板 SCA3100 SERIES PCB
数字式加速度/倾斜 传感器板 SCA3300 SERIES PCB SCL3300 SERIES PCB
陀螺/加速度组合 传感器板 SCC1300 SERIES PCB
陀螺/加速度组合 传感器板 SCC2000 SERIES PCB
6DoF 陀螺/加速度组合 传感器板 SCHA63T SERIES PCB
6DoF 陀螺/加速度组合 传感器板 SCH16T SERIES PCB
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。