时钟元件 (晶体谐振器/陶瓷谐振器)面向智能电表的陶瓷谐振器CERALOCK

智能仪表框图

在各种智能仪表(电力、煤气、热量、自来水)中配置的显示器和超声波流量传感器、微型计算机中使用了“陶瓷谐振器”,在有线和无线通信使用的IC中使用了“晶体谐振器”,在数据读写确认声音装置中使用了“压电扩音器”。

这次,我们将介绍“陶瓷谐振器(CERALOCK)”

选择陶瓷谐振器(CERALOCK)的原因

设计简单

  • 可以检索适用于所使用IC的产品和电路常数的“IC-时钟元件检索工具”…①
  • 简单的电路构成(不需要贴装CL)…②

高可靠性

  • 频率集中程度高,对物理变化稳定
  • 频率波形稳定性(抖动较少)

①IC型号 - 时钟元件搜索/SimSurfing

  1. 输入搜索条件(IC名称等)
  2. 按搜索按钮
  3. 显示最佳IC电路信息

立刻使用看看

IC-时钟元件搜索工具

可以轻松确认各种IC的推荐电路条件。

②简单的电路构成

体积小,可减少元件数量。

CERALOCK比传统的晶体谐振器小。村田的CERALOCK有两个内置电容器,因此两个外部电容器不需要。

有助于节省空间和降低配备成本

CERALOCK(3个端子)
传统的晶体谐振器(2个端子)

③频率波形的稳定性好(抖动少)

抖动(jitter)是表示数字信号质量的指标之一。抖动主要是指数字信号的“时序波动”。如果抖动导致电路或设备之间的相互时序关系紊乱,则系统可能会误动作或精度降低。

使用CeraLock可减少抖动

电路之间的时序不发生紊乱,避免系统误动作,并且保证精度。

如果使用IC内置振荡电路,则抖动增加

电路之间的时序发生紊乱,系统可能会误动作,精度也可能会降低。

介绍用于智能仪表的村田产品・申请样品

请点击品名,查看详细规格、特性数据和包装信息等。您可以申请免费样品。