陶瓷谐振器(CERALOCK)CSTNR_G/CSTCR_G系列 (消费・工业用)

表面贴装型陶瓷谐振器
频率:4.00~7.99MHz
尺寸:4.5×2.0×1.2mm

可构成无负荷容量的振荡电路,实现更高密度封装的陶瓷谐振器(CERALOCK)。
适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。

生产状况

标准公差品:

窄公差:新款产品尽量不要使用该元件。

CSTCRG Series

CSTNR_G/CSTCR_G系列

请点击型号(系列名)移动至型号列表,确认每个型号的规格。 

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
公差类型 型号(系列名) 振荡频率范围(MHz) 初始公差
(%)
频率温度稳定性
(%)
温度范围
(°C)
标准公差 CSTCR_G 4.00 to 7.99 ±0.5 ±0.2 -20 to +80
窄公差 CSTNR_GH5L 4.00 to 7.99 ±0.07 ±0.11 -20 to +85

标准公差品(CSTCR_G系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。       

窄公差品(CSTNR_GH5L系列)

请点击型号,查看详细规格、特性数据和包装信息等。

型号表示法

CSTNE 12M0 GH5L 000 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用4位字母数字表示。
    • (例:12.000MHz → 12M0)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
    对于标准系统,“特殊规格”项将省略。
  5. 包装