请输入产品型号或部分型号。
生产状况:计划停产
已经在考虑停产的产品。本产品仅持续供货给现有的客户,新客户不予采用。
表面贴装型陶瓷谐振器 频率:6.000MHz 尺寸:3.3 × 1.6 × 0.9mm
村田独创的封装技术,实现了小型化,将高密度封 装变成可能。 负载容量外置型,可以使用与4端子晶体振荡子相同的焊盘。 适用于各种AV、OA、家电、产电机器等微机用标准时钟。
型号表示法
振荡频率温度稳定性CSACN_G 系列
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。