请输入产品型号或部分型号。
生产状况:计划停产
已经在考虑停产的产品。本产品仅持续供货给现有的客户,新客户不予采用。 表面贴装型陶瓷谐振器 频率:20.01~70.00MHz 尺寸:3.7×3.1×1.4mm 可以适应宽广的温度范围,具有高可靠性,在汽车市场中有长期良好的业绩。 适用于安全控制、车身控制,电池控制等汽车电子控制单元。
型号表示法
振荡频率温度稳定性CSACV_X_Q Series
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。