晶体谐振器XRCTD/XRCED系列 (消费用)

表面贴装型晶体谐振器

  频率 尺寸
XRCTD 32.000~48.000MHz 1.2×1.0×0.30mm
XRCED 32.000~48.000MHz 1.2×1.0×0.33mm
  • 推荐型号是XRCTD。
  • XRCTD是产品低于XRCED和双方系列的特性是相同的。

金属封装

利用村田独特的贴装技术,实现小型、高品质以及良好的ESR。
为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF等各种容量。

是无线通信模块等小型设备中基准时钟的理想的选择。

产品状态 NRND

XRCED

系列

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 尺寸 频率范围 频率公差 负载电容量 驱动电平
(max.)
XRCTD 1.2×1.0×0.30mm 32.000 ~ 48.000MHz ±20ppm max. (Total) 对应6pF
*等其他指定容量
100uW
XRCED 1.2×1.0×0.33mm

型号表示法

XRCTD 37M400 FXQ 50 R0
1 2 3 4 5
  1. 产品系列
  2. 标称中心频率
    • 采用6位字母数字表示。
    • (例:37.4000MHz → 37M400)
  3. 产品规格
  4. 特殊规格
  5. 包装