请输入产品型号或部分型号。
表面贴装型晶体谐振器 频率 : 20~50MHz 尺寸 : 2.0 × 1.6 × 0.7mm 树脂封装 符合AEC-Q200标准 工作温度150°C补偿 2端子电极
依托村田独创的封装技术, 2016尺寸的产品由此诞生。 为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。
通过无机物检测技术避免因此造成的不良。
本产品非常适合舒适设备,安全等车载应用。
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。