请输入产品型号或部分型号。
表面贴装型晶体谐振器 频率:24/25/26/27/27.12/30/40/48MHz 尺寸:2.0 x 1.6 x 0.7mm 树脂封装 符合AEC-Q200标准
依托村田独创的封装技术, 2016尺寸的产品由此诞生。为了能够组成各种IC和稳定的振荡电路,负载容量拥有以6pF、8pF、10pF等各种容量。
我们提高了焊接角的可识别性,并通过无机物检测技术避免因此造成的不良。本产品非常适合车载以太网,ADAS等车载应用。
产品单页请在这里取
*今后追加的产品频率:27.6MHz
型号表示法
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。