Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 2012
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.2mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 ±0.2mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 180Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
定格電流 330mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.35Ω
直流抵抗(Rdc) 0.35Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.011g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 2.0×1.2×1.2mmサイズで小型・低背です。
2. 高周波帯域で高インピーダンスが得られ、ノイズ除去効
  果に優れています。
3. 67~920Ωのインピーダンスラインアップを揃えており、
  ノイズのレベル、信号周波数に応じて幅広い選択が可能
  にります。
4. 高結合のためディファレンシャルモードインピーダンス
  が小さく、高速伝送信号に影響をあたえることなくノイ
  ズ対策が可能になっています。
5. 狭ピッチ高密度実装が可能です。

■用途
1. パソコン、周辺機器等のUSBライン
2. ノートPC、LCDモニタなどのLVDSライン
3. デジタルカメラ等小型映像機器のUSBライン


Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 2000

このページをPDFダウンロード