Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 2012
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.2mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 ±0.2mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 180Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
定格電流 240mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 20Vdc
耐電圧 50Vdc
直流抵抗(max.) 0.39Ω
直流抵抗(Rdc) 0.39Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.011g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 2.0×1.2×1.2mmの小型サイズです。
2. 3タイプのコモンモードインピーダンス180Ω、260Ω、
  490Ω[at 100MHz]ラインアップに、より幅広い回路に
  対応可能です。(DLW21SN_XQ2/DLW21SZ_XQ2シリーズ)
3. カットオフ周波数が高いので、高速差動伝送ラインでも、
  信号波形に影響を与えることなくノイズ対策が可能です。
4. 狭ピッチ高密度実装が可能です。


■用途
DVDレコーダや液晶テレビ、液晶モニタ、パソコンなど
高速差動伝送ライン(HDMI、DVI、USB2.0、IEEE1394、
LVDSなど)でのコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 2000

このページをPDFダウンロード