1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW5ATN272SQ2#

DLW5ATN272SQ2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
DLW5ATN272SQ2B DLW5ATN272SQ2K DLW5ATN272SQ2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5036
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 3.6mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 2.2mm
T寸法公差 ±0.15mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 2700Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 100Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 ±25%
定格電流 1A
定格電流のディレーティング Yes (Over 75℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.12Ω
直流抵抗(Rdc) 0.12Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.125g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

■特長
1.低背(高さ=2.35mm MAX)
2.小型(5.0×3.6mm)
3.大電流対応(1A~5A)
4.小型サイズながら、最大2700Ω(100MHz、typ)の高い
     コモンモードインピーダンス特性を実現

■用途
DC入力部など電源ラインにおけるノイズ対策
1.電源ユニット
・DC/DCコンバータ
・バッテリーチャージャー
2.携帯機器
・PDA
・ノートパソコン
・プリンタ
・DVC

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 2500
L 180mmエンボステーピング 700

このページをPDFダウンロード