1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW5BTM101SQ2#

DLW5BTM101SQ2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
DLW5BTM101SQ2B DLW5BTM101SQ2K DLW5BTM101SQ2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5050
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 2.35mm
T寸法公差 ±0.15mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 100Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 10Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 以上
定格電流 6A
定格電流のディレーティング Yes (Over 60℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.013Ω
直流抵抗(Rdc) 0.013Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.21g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

低背タイプ(高さ2.5mm)の大電流対応
チップコモンモードチョークコイルです。DC入力部など、
電源ラインでのノイズ対策に最適です。

■特長
1. 低背(高さ=2.5mm)です。
2. 小型(5.0×5.0mm)サイズながら大電流に対応
  (1.5A-6A)できます。
3. 最大1400Ω(100MHz、Typ.)の高いコモンモード
  インピーダンス特性を実現します。

■用途
DC入力部など電源ラインにおけるノイズ対策
1. 電源ユニット
  ・DC-DCコンバータ
  ・バッテリーチャージャー
2. 携帯機器
  ・PDA
  ・ノートパソコン
  ・プリンタ

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 2500
L 180mmエンボステーピング 700

このページをPDFダウンロード