1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタNFP0RSN122HL2#

NFP0RSN122HL2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2022/03/31
  • 生産中止日:2022/09/30
<包装コード有り品番一覧>
NFP0RSN122HL2B NFP0RSN122HL2D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器-差動伝送,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 0403
L寸法 0.45mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.3mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.25mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 65Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモード減衰量 9dB Typ.(240MHz), 19dB Typ.(700MHz), 22dB Typ.(900MHz),24dB Typ.(1.7GHz), 20dB Typ.(2.4GHz)
定格電流 50mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 3.9Ω
直流抵抗(Rdc) 3.0Ω±30%
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
カットオフ周波数 4.5GHz (Typ.)
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.2mg
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 0.45×0.30×0.25mmの小型・薄型タイプ。
2. コモンモードノイズ抑制効果(1.1GHz,1.2GHzにおいて最大の効果を持つ)
3. 高速差動伝送ラインの信号波形に影響を与えることなく
  ノイズ対策が可能。
4. 特性インピーダンスを整合。
 
■Application
携帯電話機、デジタルカメラ、ノートPC、ビデオムービーなどの
小型携帯機器における高速差動伝送ライン
(mipi, USB2.0,IEEE1394, LVDSなど)のコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
D 180mm紙テーピング 15000

このページをPDFダウンロード

差動伝送インターフェースでご使用ください。