1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM15AG102SN1#

BLM15AG102SN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM15AG102SN1B BLM15AG102SN1D BLM15AG102SN1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.0mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.05mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.001g
回路数 1
定格電流(at 125℃) 300mA
直流抵抗(max.) 0.65Ω
インピーダンス(at 100MHz) 1000Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1005

Murata Icon X 特長

1. チップフェライトビーズは、フェライトビーズをチップ
  形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し
  ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノ
  イズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほとん
  ど影響がありません。また、安定なグランドの取れない
  回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱
  性に優れています。
3. 一般用のBLM□□Aシリーズは、比較的低い周波数から
  抵抗成分を発生するため、30M~数100MHzの広帯域
  でのノイズ対策に適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 50000

このページをPDFダウンロード