1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM18BB331SN1#

BLM18BB331SN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM18BB331SN1B BLM18BB331SN1D BLM18BB331SN1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 0.8mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.005g
回路数 1
定格電流(at 125℃) 400mA
直流抵抗(max.) 0.58Ω
インピーダンス(at 100MHz) 330Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. チップフェライトビーズは、フェライトビーズをチップ
  形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し
  ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノ
  イズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほとん
  ど影響がありません。また、安定なグランドの取れない
  回路にも使用できます。

2. 高速信号用のBLM□□Bシリーズは、急峻なインピーダ
  ンス特性のため、信号波形への影響を最小限に抑えるこ
  とができます。信号周波数にあわせて選べるようインピー
  ダンス特性をシリーズ化しています。

3. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱
  性に優れています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード