1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM18EG601SN1#

BLM18EG601SN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM18EG601SN1B BLM18EG601SN1D BLM18EG601SN1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 0.8mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.005g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 500mA
定格電流(at 125℃) 500mA
直流抵抗(max.) 0.35Ω
インピーダンス(at 100MHz) 600Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
インピーダンス(at 1GHz) 700Ω
インピーダンス(at 1GHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

GHz帯ノイズ対応チップフェライトビーズBLM18H、BLM18E
シリーズは、理想的な内部構造により高周波特性を阻害する
浮遊容量を大幅に小さくし、GHz帯域での優れたインピー
ダンス特性を実現しています。

■特長(BLM18Hシリーズ)
1. 1GHzでの高インピーダンス化を実現しており、500MHz~
  数GHzでのノイズ除去に適しています。
  (インピーダンス:100MHz以下はBLM_A/Bタイプと同じ、
  1GHzではBLM_A/Bタイプの約3倍)
2. 一般用のHGタイプ、高速信号用のHB/HDタイプ、デジタル
  インターフェース用のHKタイプ、光ピックアップモジュー
  ル用HEタイプをシリーズ化し、対策回路毎での最適選択が
  可能です。HGタイプは数MHz~数GHz までと、広帯域のノ
  イズ除去が行えます。HKタイプは低周波領域でのインピー
  ダンスの抵抗成分が特に高いため、低周波のリンギングを
  効果的に抑制します。
3. 磁気シールド構造のため、クロストークの発生が少なく
  高密度での実装が可能です。

■特長(BLM18Eシリーズ)
1. BLM18Hシリーズにさらに改良を加え、低直流抵抗を実現
  しました。定格電流も大きく、ドライバ回路のような電流
  駆動が必要なラインのノイズ対策に最適です。
2. 電流重畳特性も改善されており、バイアス電流に重畳した
  高周波ノイズも効果的に除去することができます。
3. 薄型(厚み0.5mm)タイプは、デジタルカメラや携帯電話
  など厚みに制約のある携帯機器の省スペース化に貢献し
  ます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード