Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 3216
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 1.15mm
T寸法公差 ±0.15mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 130Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±20%
定格電流 120mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 10Vdc
耐電圧 25Vdc
直流抵抗(max.) 1.6Ω
直流抵抗(Rdc) 1.6Ω以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.03g
回路数 2
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

DLP31Dシリーズはムラタの微細加工技術とフェライト技術
を統合により高結合、高インピーダンスを実現した小型・
低背のチップコモンモードチョークコイルアレイです。

■特長
1. 3216サイズに2回路内蔵(アレイタイプ)
2. 薄型、高さ:1.15mm(Typ.)
3. 小型サイズながら、最大440Ω(100MHz、Typ.)の
  高いコモンモードインピーダンス特性を実現
4. 高結合のため、高速差動伝送ラインの信号波形に影響を
  与えることなくノイズ対策が可能

■用途
USB、IEEE1394、LVDSなど高速差動伝送ラインにおける
ノイズ対策
1. パソコンメインボード/ノートパソコン
2. プリンタ/スキャナ
3. LCDモニタ
4. ゲーム機
5. パソコン周辺機器

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード