外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 2.0mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 以下
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
使用温度範囲(自己温度上昇含む) -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.0188g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 4.4A
直流抵抗(max.) 23mΩ
直流抵抗(Rdc) 23mΩ以下
インピーダンス(at 10MHz) 15Ω
インピーダンス(at 10MHz)公差 ±30%
サイズコード(mm表記) 2016

Murata Icon X 特長

1. NFZ2MSD_SNは、PCおよびAV機器等の音声ラインの
   ノイズ対策用に設計されたノイズフィルタです。
2. 低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応しています。
3. 漏洩磁束が少ない磁気シールド構造です。
4. 使用上限温度125℃に対応しています。

Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位
L 180mmエンボステーピング 3000