BNX012H01

    1. ノイズ対策部品/EMI除去フィルタEMI除去フィルタブロックタイプ

Murata Icon X 外観および形状

外観写真 | BNX012H01
外形寸法図 | BNX012H01

Murata Icon X スペック

形状リード
L寸法12.0mm
L寸法公差±0.2mm
W寸法11.0mm
W寸法公差±0.2mm
T寸法8.0mm
T寸法公差±0.5mm
定格電流15A
使用温度範囲-55℃ ~ 125℃
質量(typ.)2.0g
定格電圧50Vdc
耐電圧125Vdc
絶縁抵抗(min.)500MΩ
挿入損失1MHz~1GHz:40dB以上 (ラインインピーダンス50Ωのとき)

Murata Icon X 特長

BNX012Hシリーズは自動車市場向けのノイズ対策/静電サージ
対策用部品です。
大電流、広帯域の電源回路に最適です。

■特長
1. 大電流対応(15A)
   直流抵抗 Rdc:0.8mΩ(Typ)
2. 広帯域周波数対応
   1MHz~1GHz:40dB以上
3. 低背(高さ:8.0mm)
  ※リード端子部除く

■用途
EUC、DC-DCコンバータ、インバータ回路など電源ラインに
おけるノイズ対策、静電サージ対策

Murata Icon X 用途

自動車用途

パワートレイン/セーフティー

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 最小受注単位

-

箱詰

150