Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 リード
L寸法 12.9mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 6.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 9.1mm
T寸法公差 ±0.2mm
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 400Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 (Typ.)
定格電流 10A
定格電流のディレーティング Yes (Over 85℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 100Vdc
耐電圧 250Vdc
直流抵抗(max.) 4.1mΩ
直流抵抗(Rdc) 3.6mΩ±0.5mΩ
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 2.1g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 6μH以上
使用温度に自己温度上昇を含む Yes
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

■特長
1.最大18Aまで対応しており、電源ラインに使用可能です。
2.リードタイプです。
3.最大400Ω(at 10MHz)のコモンモードインピーダンスを発生し
  大きなノイズ抑制効果が期待できます。
4.-55℃~125℃の使用環境下で使用可能です。
 (PLT10HN401100P0 / PLT10HN101150P0 / PLT10HN450180P0)

■用途
電源ラインなどのコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100

このページをPDFダウンロード