1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタNFZ2HBM4R4SN10#

NFZ2HBM4R4SN10#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ2HBM4R4SN10B NFZ2HBM4R4SN10L
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
形状 SMD
L寸法 2.5mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 2.0mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 0.9mm
T寸法公差 ±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.022g
回路数 1
定格電流(at 125℃) 1.05A
直流抵抗(max.) 0.131Ω
直流抵抗(Rdc) 0.105Ω±25%
インピーダンス(at 1MHz) 4.4Ω
インピーダンス(at 1MHz)公差 ±30%
サイズコード(mm表記) 2520

Murata Icon X 特長

1. NFZ2HBMシリーズはLEDの電源回路の30~200MHzの
   放射ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   小型で高インピーダンスを発生しますのでノイズの伝導経
   路に直列に挿入することで、ノイズ成分を減衰させること
   ができます。
   また、さまざまな周波数帯に対応したラインアップを取り
   揃えており、モデルやセットに合わせて、最適なノイズ
   フィルタを選定することが可能です。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZ2HBMシリーズは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に
   対応でき、定格電流は最大1.2Aです
4. 使用上限温度125℃に対応しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード