1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLE32SN120BN1#

BLE32SN120BN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLE32SN120BN1B BLE32SN120BN1K BLE32SN120BN1L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 2.5mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.0mm
T寸法公差 ±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
質量(typ.) 0.08g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 20A
定格電流(at 125℃) 20A
定格電流(at 150℃) 0.01A
直流抵抗(max.) 0.6mΩ
インピーダンス(at 100MHz) 12Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±5Ω
サイズコード(mm表記) 3225

Murata Icon X 特長

1. ビーズインダクタは、フェライトビーズをチップ  
   形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し  
   ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、
   ノイズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほと
   んど影響がありません。また、安定なグランドの取れな
   い回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐  
   熱性に優れています。
3. 大電流用のBLE32SNシリーズは、低直流抵抗の
   ため、小型ながら大電流に対応できます。最大20Aまで
   のDC電源 ラインのノイズ対策が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
K 330mmエンボステーピング 7000
L 180mmエンボステーピング 1500

このページをPDFダウンロード