1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM03HG122SZ1#

BLM03HG122SZ1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM03HG122SZ1B BLM03HG122SZ1D BLM03HG122SZ1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 0.6mm
L寸法公差 ±0.03mm
W寸法 0.3mm
W寸法公差 ±0.03mm
T寸法 0.3mm
T寸法公差 ±0.03mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.3mg
回路数 1
定格電流(at 85℃) 100mA
定格電流(at 125℃) 100mA
直流抵抗(max.) 3.5Ω
インピーダンス(at 100MHz) 1200Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
インピーダンス(at 1GHz) 2000Ω
インピーダンス(at 1GHz)公差 ±40%
サイズコード(mm表記) 0603

Murata Icon X 特長

1. 横巻の内部コイル構造を採用しているため浮遊容
   量が小さく、1GHz近くの高周波領域まですぐれた
   ノイズ対策効果を持ちます。
2. 0.6×0.3mmの小型サイズであり、高度な高密度実
   装が要求される携帯電話などの小型電子機器のノ
  イズ対策に適しています。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 15000
J 330mm紙テーピング 50000

このページをPDFダウンロード