1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM15PD600SN1#

BLM15PD600SN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM15PD600SN1B BLM15PD600SN1D BLM15PD600SN1J
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
形状 SMD
L寸法 1.0mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.05mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.001g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 1700mA
定格電流(at 125℃) 1100mA
直流抵抗(max.) 0.06Ω
インピーダンス(at 100MHz) 60Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1005

Murata Icon X 特長

1. チップフェライトビーズは、フェライトビーズをチップ
  形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し
  ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノ
  イズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほとん
  ど影響がありません。また、安定なグランドの取れない
  回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐
  熱性に優れています。
3. 大電流用のBLM□□Pシリーズは、低直流抵抗のため、
  小型ながら大電流に対応できます。最大6AまでのDC電源
  ラインのノイズ対策が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 50000

このページをPDFダウンロード