1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM18KN101EH1#

BLM18KN101EH1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM18KN101EH1B BLM18KN101EH1D BLM18KN101EH1J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 0.6mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 175℃
質量(typ.) 0.004g
回路数 1
定格電流(at 125℃) 1900mA
定格電流(at 150℃) 1200mA
定格電流(at 175℃) 10mA
直流抵抗(max.) 0.03Ω
インピーダンス(at 100MHz) 100Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. チップフェライトビーズは、フェライトビーズをチップ
  形状にしたものです。小型で高インピーダンスを発生し
  ますのでノイズの伝導経路に直列に挿入することで、ノ
  イズ成分を減衰させることができ、信号成分にはほとん
  ど影響がありません。また、安定なグランドの取れない
  回路にも使用できます。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐
  熱性に優れ、かつ175℃までの使用環境で使用いただけます。
3. 大電流用のBLM□□Kシリーズは、低直流抵抗のため、
   小型ながら大電流に対応できます。最大4Aまでの
 DC電源ラインのノイズ対策が可能です。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 4000
J 330mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード