1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタBLM18SG221TN1#

BLM18SG221TN1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
BLM18SG221TN1B BLM18SG221TN1D BLM18SG221TN1J
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
形状 SMD
L寸法 1.6mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 0.8mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.004g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 2500mA
定格電流(at 125℃) 1000mA
直流抵抗(max.) 0.04Ω
インピーダンス(at 100MHz) 220Ω
インピーダンス(at 100MHz)公差 ±25%
サイズコード(mm表記) 1608

Murata Icon X 特長

1. 業界最高水準の大電流、低直流抵抗を実現しました。
2. 低直流抵抗のため、小型ながら大電流に対応できます。
  最大6Aまでのドライバ回路のような電流駆動が必要なラ
  インのノイズ対策に最適です。
3. 外部電極はNi+Snめっき構造となっており、はんだ耐熱
  性に優れています。

■用途
DC電源ラインのEMI対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000
J 330mm紙テーピング 30000

このページをPDFダウンロード