L寸法 or 外径寸法D 6.0mm 以下
T寸法 6.0mm 以下
リード間隔F 10.0±0.8mm
リード線径d 0.6±0.05mm
塗料タレe リード線曲り終わり以内
静電容量 220pF ±10%
定格電圧 500Vac(r.m.s.)
温度特性 (準拠規格) B(JIS)
静電容量変化率 ±10%
温度特性の温度範囲 -25℃ ~ 85℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃

Murata Icon X 特記事項

X1/Y1クラス認定品、ハロゲンフリー品、定格電圧_X1:760Vac(r.m.s.)/Y1:500Vac(r.m.s.)/1.5kVdc

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

質量 (代表値)

1個

0.2g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報